(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A swivel-type screw-in caster for light duty. ·The wheel material is synthetic rubber.
Part Number |
---|
C-CTKJ50-R |
C-CTKJ65-R |
C-CTKJ75-R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Height H (mm) | Allowable Load (daN) | Wheel Dia. D (Ø) | Wheel Width B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,886 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 78 | 40 | 50 | 18 | ||
112,393 VND | 1 Piece(s) | Available | 15 Day(s) | 93 | 45 | 65 | 21 | |
126,365 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 103 | 50 | 75 | 21 |
Loading...Tải…
Load Range(daN) | 35.01~80.00 | Stopper (Detail) | Not Provided | Wheel Material | Synthetic Rubber (General) |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Material | Steel | Thread Dia. M | UNC3/8 | Load Category | Light Load |
Bearing in Wheel | Not Provided |