(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A swivel-type caster with a stopper. ·For light duty. ·The wheel material is polypropylene.
Part Number |
---|
CNROS38-P |
CNROS50-P |
CNROS75-P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Height H (mm) | Load Range (daN) | Allowable Load (daN) | Mounting Hole Pitch, Long Length Direction (mm) | Mounting Hole Pitch, Short Length Direction (mm) | Plate Length (mm) | Plate Width (mm) | Wheel Dia. D (Ø) | Wheel Width B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,978 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 50 | ~35.00 | 20 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | ||
67,978 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 65 | ~35.00 | 30 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 22 | ||
259,864 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 93 | 35.01~80.00 | 50 | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 |
Loading...Tải…
Caster Type | Swivel Type | Stopper (Detail) | Rotation Stopper | Wheel Material | Polypropylene |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Material | Steel | Load Category | Light Load | Bearing in Wheel | Not Provided |