(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Casters - Light Load - Wheel Material: Polypropylene - Swivel

Casters - Light Load - Wheel Material: Polypropylene - Swivel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,917VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A swivel-type caster. ·For light duty. ·The wheel material is polypropylene.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CNROJ38-P
CNROJ50-P
CNROJ75-P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction
(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction
(mm)
Plate Length
(mm)
Plate Width
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)

46,917 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 50~35.0020362846383817

78,613 VND

1 Piece(s) Same day 65~35.0030463559475022

86,745 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 9335.01~80.0050554270587527

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Swivel Type Stopper (Detail) Not Provided Wheel Material Polypropylene
Fitting Material Steel Load Category Light Load Bearing in Wheel Not Provided

MISUMI Unit Example related to this product