(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Conical Spray Air Nozzles

Conical Spray Air Nozzles
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
      602,214VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Air Nozzles enabling air blow in a conical form.
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
ACNA1-20
ACNA1-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpraying Angle θ (at 0.5MPa)
(deg)

602,214 VND

1 Piece(s) Available Same day 1020

602,214 VND

1 Piece(s) Available Same day 1030

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Shape Round, Diffused Air Source Compressor Material A5052P
Blow Type Standard Type Air Blow Nozzles Applicable Fluid Compressed Air
Nominal Screw Dia. 1 1(R1/8) Air Flow Rate (at 0.3MPa)(NL/min) 195 Thread Shape Male Thread

MISUMI Unit Example related to this product