(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product has a SUS pipe welded to the NW flange.
[Size added] No.50 is now available.
Part Number |
---|
FRNWDB16-[6,6.35,8,9.53] |
FRNWDB25-[6,6.35,8,9.53,10] |
FRNWDB40-[6.35,8,9.53,10] |
FRNWDBL16-[6,6.35,8,9.53]-[30-100/5]-[30-100/5] |
FRNWDBL25-[6,6.35,8,9.53,10]-[30-100/5]-[30-100/5] |
FRNWDBL40-[6.35,8,9.53,10]-[30-100/5]-[30-100/5] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Flange Size (Nominal) | Type | L [L1] (mm) | L [L2] (mm) | Stainless Steel Pipe O.D. [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 16 | L Dimension Standard | - | - | 6 ~ 9.53 | ||
- | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 25 | L Dimension Standard | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 40 | L Dimension Standard | - | - | 6.35 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 16 | L Dimension Configurable | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 6 ~ 9.53 | ||
- | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 25 | L Dimension Configurable | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 40 | L Dimension Configurable | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 6.35 ~ 10 |
Loading...Tải…
Type | Fitting | Fitting Type | NW Flange ×SUS Pipe-Double side | Material | SUS304 |