(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sanitary Pipe Fittings/Double Ferrules/Reducing Tees

Sanitary Pipe Fittings/Double Ferrules/Reducing Tees

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,203,120VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·More variations of fittings are available. · Stainless steel.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SNBTD1.5S-1S
SNBTD2S-1S
SNBTD2S-1.5S
SNBTD2.5S-1.5S
SNBTD2.5S-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal O.D. D Range Nominal
(Ø)
Inner Dia. d (d1)
(Ø)
Nominal O.D. 2

6,203,120 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.0S~2.0S1.5S35.71.0S

6,692,840 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.0S~2.0S2.0S47.81.0S

6,847,918 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.0S~2.0S2.0S47.81.5S

8,835,365 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102.5S~4.5S2.5S59.51.5S

8,978,200 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102.5S~4.5S2.5S59.52.0S

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Fitting Shape Tees Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Ferrule
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Ferrule Fitting Material SUS304 Dia., Center Unequal Dia., Concentric
Surface Finish Inner and Outer Surface Grinding Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Common for All Ports