(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert Nuts for Stainless Steel Pipe Frames

Insert Nuts for Stainless Steel Pipe Frames

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      179,564VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Since it tapers from the tip to the flange, it can be used by inserting it into the inner diameter of the pipe frame.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SPFINS12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

179,564 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Surface Treatment Not Provided Type Accessories Material Stainless Steel
Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.2 Accessory Type Screw, Nut Nominal of Thread M 12
Name Insert Nut

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPFINS12 in the Insert Nuts for Stainless Steel Pipe Frames series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPFINS12 trong chuỗi Insert Nuts for Stainless Steel Pipe Frames.