(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This bolt for installation adjustment can be combined with a seating plate
Part Number |
---|
FJKMR16-100 |
FJKMR20-100 |
FJKMR24-103 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread M | Overall Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
191,807 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 16 | 100 | |
232,617 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 20 | 100 | |
285,670 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 24 | 103 |
Loading...Tải…
Specifications | Tip Sphere Hex Chamfered | Material | S45C | Surface Treatment | Trivalent Chromate |
---|---|---|---|---|---|
Type | Leveler Bolts | Screw Type | Fine | Pitch P(mm) | 1.5 |