(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle Clamp, Vertical Type, Flange Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,078 N

Toggle Clamp, Vertical Type, Flange Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,078 N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      511,714VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC04-4L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

511,714 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 1078 Body Material SS400
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M10 Clamp Screw Material Steel + Rubber Pad
Product Category Body Arm Height Type Normal Arm Height(mm) 63
Arm Length Type Long Arm Arm Length(mm) 179.6 Handle Length Normal
Tightening Force (Range Selectable)(N) 1050-2259

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC04-4L in the Toggle Clamp, Vertical Type, Flange Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,078 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC04-4L trong chuỗi Toggle Clamp, Vertical Type, Flange Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 1,078 N.

MISUMI Unit Example related to this product