(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Toggle Clamp Long Handle, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N

Toggle Clamp Long Handle, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      234,796VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Specifications

Part Number  
MC01L-1  
Part NumberMC01L-2
Main MaterialSS400
Surface TreatmentTrivalent Chromate
Tightening Force (N)264.6
Weight (g)40
Open-Close Angle of Arm90°
Open-Close Angle of Handle73°
Accessory*Nylon Bolt
Unit Price 
1N=0.101972kgf

*Not a bolt with rubber.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC01L-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

234,796 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Example

 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 264.6 Body Material SS400
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Stainless Steel Arm Height Type Normal
Arm Height(mm) 14.5 Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 21.1
Tightening Force (Range Selectable)(N) ~269 Tip Accessories Nylon Bolt Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC01L-2 in the Toggle Clamp Long Handle, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC01L-2 trong chuỗi Toggle Clamp Long Handle, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N.