(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[Standard] Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long

[Standard] Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • [Standard] Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
  • [Standard] Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,518,010VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A low-cost rack and pinion Z-axis stage with a long stroke.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ZDTLS80
ZDTLS100
ZDTLS150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTravel Distance (Range Selectable) Travel Distance (Z-Axis)
(mm)
Table Straightness
(µm)

2,518,010 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10±10 to 30mm±3050

2,738,336 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10±30mm or More±3550

3,525,018 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10±30mm or More±6560

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Z-Axis Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40
Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Rack & Pinion Table Material Aluminum Alloy
Table Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Dovetail Slide Table Size (Length) L(mm) 50
Table Size (Width) W(mm) 30 Load Capacity(N) 14.7 Z-Axis Stage Surface Z-Axis
Through Hole (Table Center Hole) Not Provided Feed Knob Position Side Clamp Standard
Reversed Standard Feeding Method (Rack & Pinion) Standard Feeding Method (with Vernier Scale) With Vernier Scale