(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 110°/Handle 90° (Part Number)

Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 110°/Handle 90°

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,348,933VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Convenient toggle clamp for clamping workpieces from a distance.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC06-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,348,933 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 1000~3700 Body Material SS400
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M12 Clamp Screw Material Steel
Product Category Body Arm Height Type Normal Arm Height(mm) 107
Arm Length Type Long Arm Arm Length(mm) 264 Handle Length Normal
Tightening Force (Range Selectable)(N) 2260~

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC06-1 in the Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 110°/Handle 90° series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC06-1 trong chuỗi Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 110°/Handle 90°.