(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 441 N

Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 441 N
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
      201,849VND/Unit
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
MC04-1S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

201,849 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight Base Tightening Force(N) 441 Body Material SS400
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M5 Clamp Screw Material Steel + Rubber Pad
Product Category Body Arm Height Type Normal Arm Height(mm) 30.5
Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 24.6 Handle Length Normal
Tightening Force (Range Selectable)(N) ~499

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC04-1S in the Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 441 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC04-1S trong chuỗi Toggle Clamp, Vertical Type, Straight Base, Clamp Bolt Adjustable, Clamping Force 441 N.

MISUMI Unit Example related to this product