(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Casters/Vibrations Insulating

Casters/Vibrations Insulating

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Casters/Vibrations Insulating
  • Casters/Vibrations Insulating
  • Casters/Vibrations Insulating
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,826,943VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This caster for cleanrooms can absorb vibration even on uneven surfaces

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CMPG100-S
CMPG125-S
CMPGS100-S
CMPGS125-S
CMPR100-S
CMPR125-S
CMPRS100-S
CMPRS125-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSCaster Type Mounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Mounting Hole Pitch, Long Length Direction
(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction
(mm)
Plate Length
(mm)
Plate Width
(mm)
Thread Dia. M Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)

2,826,943 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Screw-In Type160Not Provided----M1610028

2,977,495 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Screw-In Type178Not Provided----M1612532

3,061,114 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Screw-In Type160Rotation Stopper----M1610028

3,144,731 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Screw-In Type178Rotation Stopper----M1612532

3,044,431 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Swivel Type162Not Provided824010058-10028

3,121,377 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Swivel Type180Not Provided824010058-12532

3,161,622 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Swivel Type162Rotation Stopper824010058-10028

3,338,865 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10Swivel Type180Rotation Stopper824010058-12532

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Properties Electrical Conductivity Load Range(daN) ~35.00 Allowable Load(daN) 30
Wheel Material Antistatic Urethane Wheel Characteristics Antistatic Fitting Material Stainless Steel
Load Category Light Load Bearing in Wheel Provided

MISUMI Unit Example related to this product