(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fluororesin Valves - Needle Valve

Fluororesin Valves - Needle Valve

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,162,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

No special tools are required for tightening. An all-fluoropolymer fitting with high chemical resistance.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FBNB4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

8,162,000 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tube O.D.(Ø) 4 Type Needle Valves

Please check the type/dimensions/specifications of the part FBNB4 in the Fluororesin Valves - Needle Valve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FBNB4 trong chuỗi Fluororesin Valves - Needle Valve.