(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·These are general-purpose aluminum extrusion channels. [Material]·It is A6063S-T5.
Part Number |
---|
HFHC1515-2-[50-2000/1] |
HFHC1530-2-[50-2000/1] |
HFHC2020-2-[50-2000/1] |
HFHC2040-2-[50-2000/1] |
HFHC2525-2-[50-2000/1] |
HFHC2550-3-[50-2000/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thickness T (mm) | Length A (mm) | Length B (mm) | Overall Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2 | 15 | 15 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2 | 15 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2 | 20 | 20 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2 | 20 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2 | 25 | 25 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 3 | 25 | 50 | 50 ~ 2000 |
Loading...Tải…
Type | Channels |