(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Neutralization Brushes

Neutralization Brushes

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This is a brush for static elimination of sheets of paper, film, etc. [Material]·SUS304.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
EBRS10-[50-500/1]
EBRS20-[50-500/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHeight H
(mm)
L
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101050 ~ 500

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102050 ~ 500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Neutralization Brushes T(mm) 1

MISUMI Unit Example related to this product