(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Indexing Plungers-Coarse Thread Lever

Indexing Plungers-Coarse Thread Lever

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Indexing Plungers-Coarse Thread Lever
  • Indexing Plungers-Coarse Thread Lever
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      692,503VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]As the pin can be pushed in/out by turning the lever, it can be used in locations where there is no space to pull a knob. The pin is built in the main body by 180° turn of the lever, and the lever is locked by the notch.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
PMXRB10
PMXRB12
PMXRM10
PMXRM12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Dia. M
(mm)
Tip Outer Dia. B
(Ø)
Stroke (S)
(mm)
Length L
(mm)
Pin Surface Treatment Main Body Surface Treatment

692,503 VND

1 Piece(s) Available Same day 10105534Black OxideBlack Oxide

752,766 VND

1 Piece(s) Available Same day 10126639Black OxideBlack Oxide

752,766 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10105534Electroless Nickel PlatingElectroless Nickel Plating

813,030 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10126639Electroless Nickel PlatingElectroless Nickel Plating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lever Type Locking Mechanism Lever Mounting Method Screw-In
Body Material S45C Overall Length Standard Pin Material S45C
All Stainless Not Compliant Tip Heat Treatment Hardening Knob Provided