(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features] Useable to tighten or position the workpiece or to serve as a stopper.
Material certificate | Available | Material certificate: Material | SUS304 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SGKS4-30 in the Grub Screw Sets - Stainless Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGKS4-30 trong chuỗi Grub Screw Sets - Stainless Steel.
Part Number |
---|
SGKS10-50 |
SGKS10-80 |
SGKS6-30 |
SGKS6-50 |
SGKS8-30 |
SGKS8-50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw Dia. M | Overall Length L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
468,342 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 50 | |
555,296 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 80 | |
374,715 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 30 | |
411,415 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 50 | |
401,406 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 30 | |
431,642 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 50 |