(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Shim Sets for Straight Blocks

Shim Sets for Straight Blocks

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Shim Sets for Straight Blocks
  • Shim Sets for Straight Blocks
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      150,997VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This can be utilized to adjust the position of angle plates or brackets for locating pins. Use it as a set with the standard block straight type.



[ M ] Material: SPCC

Specifications

Part Number
CMAJ16
CMAJC16
CMAJL16
CMAJLC20

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CMAJC16
CMAJC20
CMAJWC16
CMAJWC20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth A
(mm)
Overall Length L
(mm)

150,997 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101665

179,564 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102075

261,184 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1016114

293,832 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1020124

Loading...Tải…

  1. 1

More Information

[ ! ]This product is offered as a set of 2 pieces of 1mm and 0.5mm thickness.

Example

 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SPCC