(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
![]() | ![]() |
Aluminum product | Anodizing |
Use on either an automatic machine or jig.
The surface is anodized, and the color of the actual product may vary from the product picture.
■Cutting Force Specification Table
Product code | Applicable Soft Plastic Cutting Surface(mm) | Applicable Hard Plastic Cutting Surface(mm) | Air Pressure |
MNGT-NS20 | 7.0 | 5.0 | 0.5~0.6Mpa |
MNGT-NS30 | 10.0 | 6.5 |
Loading...Tải…
Product code | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
MNGT-NS20 | 129 | 45 | 40 | 36 | M5 Depth12 | 30 | M4 Depth7 | 19 | 24 |
MNGT-NS30 | 170 | 56 | 60 | 46 | M6 Depth12 | 40 | M5 Depth10 | 20 | 30 |
Component part | Round type | Air consumption(cm3/times) | 106 |