(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
FP-KAGM10-10 |
FP-KAGM10-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Diameter D (φ) |
---|---|---|---|---|---|
181,250 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | ||
187,500 VND 99,375 VND |
1 Piece(s) | Same day | 15 |
[Applications]
· When adjusting the angle of the suction bracket, use the suction bracket (VC-KNG) and angle adjustment bracket - clamp type - (FP-KAGD) in combination.
· For usage examples, refer to "Overview/Specifications".
[Chuck Plate Automatic Design Tool]
· Import the molded product data for instant, automatic chuck plate design.
Click here to download the free and convenient design tool "CHUC-Q"
Video available here
Part Number |
---|
FP-KAGM10-10 |
FP-KAGM10-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Diameter D (φ) |
---|---|---|---|---|---|
181,250 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | ||
187,500 VND 99,375 VND |
1 Piece(s) | Same day | 15 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
This product is to be used in combination with the parts for chuck plate listed in this catalog.
Note that assembly with other products may not be possible.
Material | Surface Treatment |
A6061 Equivalent | White Anodized Aluminum |
*1 The weight is an approximate value. Consider it only as a guideline.
Compatible Holders | Compatible SUCTION BRACKET | Weight (g) *1 | M | A | B | C | E | F | Part Number | D | |
Type | M | ||||||||||
AT−PHC | VC−KNG | 16 | M10×P1.0 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | FP−KAGM | 10 | 10 |
41 | 20 | 20 | 20 | 14 | 15 |
Check with WOS for quantities over display.