(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an in-mold gate cutting unit that uses the mold opening action to cut the gate during injection molding with a cold runner.
Part Number |
---|
MRGC16-40-60 |
MRGC16-LAC[25-39.99/0.01]-60 |
MRGC20-[40,60]-80 |
MRGC20-LAC[35-39.99/0.01]-80 |
MRGC20-LAC[40.01-59.99/0.01]-80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | LA (mm) | LAC (LA dimension alteration) (mm) | LB (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 16 | 40 | - | 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 16 | - | 25 ~ 39.99 | 60 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 20 | 40 ~ 60 | - | 80 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 20 | - | 35 ~ 39.99 | 80 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | 20 | - | 40.01 ~ 59.99 | 80 |