(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A joint type straight guide pin for medium and large sizes. It is a spanner groove type.
Part Number |
---|
GPPTB40-160 |
GPPTB50-190 |
GPPTB60-230 |
GPPTB80-290 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Sliding part) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,514,937 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 160 | |
1,941,032 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 190 | |
2,603,780 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 60 | 230 | |
4,071,505 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 80 | 290 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Product Type | Leader pins for middle・large mold | Head | Straight | Oil groove | No |
---|---|---|---|---|---|
With/without diameter of recess | No | How to mount | Bolt hole | Applicable to joint or not | Yes |