(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Urethane Stoppers

Urethane Stoppers

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      971,007VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CSTTU36
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

971,007 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Large W (width)(mm) 95 L (length)(mm) 80
T (thickness)(mm) 65 d/WxL (Urethane diameter/size)(mm) φ36

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSTTU36 in the Urethane Stoppers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSTTU36 trong chuỗi Urethane Stoppers.