(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CAM POSITIVE RETURN BLOCKS (Part Number)

CAM POSITIVE RETURN BLOCKS

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      784,517VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Cam forced return follower/CKBK type. The material is copper alloy.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
CKBK25-60
CKBK32-60
CKBK32-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)

784,517 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102560

917,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103260

1,223,792 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103280

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Copper alloy Special solid lubricant W/O Shape Blocks