(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
45° type cam stroke plate. It is a steel type. The material is carbon steel for machine structures.
Part Number |
---|
CS45S150-170 |
CS45S150-200 |
CS45S200-170 |
CS45S200-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,477,311 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 150 | 170 | 60 | ||
13,195,162 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 150 | 200 | 90 | ||
9,543,653 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 200 | 170 | 60 | ||
17,593,616 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 200 | 200 | 90 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | S45C | Tilt angle(°) | 45 | Oil groove | No |