(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
PLGLCK-50 |
PLGLCK-70 |
PLGLCK-90 |
PLGRCK-50 |
PLGRCK-70 |
PLGRCK-90 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L1 (mm) | Reversed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,061,642 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 10 | 50 | L Type | ||
7,104,920 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 10 | 70 | L Type | ||
7,174,362 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 10 | 90 | L Type | ||
7,061,642 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 10 | 50 | R Type | ||
7,104,920 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 10 | 70 | R Type | ||
7,174,362 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | 10 | 90 | R Type |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Brand | MISUMI |