(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Compact lower cam unit. Cam width is 52, angle = 00-20.
Part Number |
---|
MEDCC52-00-55 |
MGDCC52-00-55 |
MGDCC52-05-55 |
MGDCC52-10-55 |
MGDCC52-15-55 |
MGDCC52-20-55 |
MGDCC52-[0-20/5]-55 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tilt angle (°) | Alterations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,499,614 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | - | 0 | - | ||
19,904,500 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 0 | Without | ||
19,904,500 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | Without | ||
19,904,500 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 10 | 10 | Without | ||
19,904,500 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 10 | 15 | Without | ||
19,904,500 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 10 | 20 | Without | ||
- | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more | 10 | 0 ~ 20 | With |
Loading...Tải…
Cam Types | Compact | Capacity(tonf) | 4 | Installation space(mm) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Stroke(mm) | 55 |