(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flange for spring unit. The material is carbon steel for machine structure.
Part Number |
---|
WUNT25 |
WUNT27 |
WUNT30 |
WUNT30-13 |
WUNT35 |
WUNT40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable spring diameter (mm) | LA (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,588 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 10 | |
148,326 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 27 | 11 | |
167,211 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 11 | |
167,211 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 13 | |
198,883 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 35 | 13 | |
252,587 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 |