(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an oil-free bush type material guide roller set. Single guide.
Part Number |
---|
EGDR30-38 |
EGDR55-38 |
EGDR55-70 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Roller diameter) (mm) | W (Roller width) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,588,042 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30 | 38 | |
3,503,378 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 55 | 38 | |
3,945,211 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 55 | 70 |
Loading...Tải…
Bearing specifications | Oil-free bushing type | Guide type | Single guide |