(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy tự động hóa 2027" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết
    Launching MISUMI Automation Machine Design Contest 2027. See more

OMRON - ĐẦU NỐI / CONNECTOR

Đầu nối là các thành phần thiết yếu được sử dụng trong hầu hết mọi thiết bị điện hoặc điện tử.
Các đầu nối cung cấp một đường dẫn cho điện áp, dòng điện hoặc tín hiệu truyền tự do từ thiết bị này sang thiết bị khác.

Connectors are essential components that are used in almost every piece of electrical or electronic equipment.
Connectors provide a path for voltage, current or signals to flow freely from one device to another.

Round Connectors Square Connectors Board-To- Board
Connectors
Nylon Connectors LAN Connectors
Round Connectors Square Connectors Board-To- Board Connectors Nylon Connectors LAN Connectors
- Đầu nối SmartClick nhỏ, không thấm nước, tiết kiệm sức lao động.
- Small, labor-saving, round waterproof SmartClick connectors.
- Cấu trúc nhỏ và cứng với vỏ kim loại
- Small and tough-wearing structure with a metal shell
- Rút ngắn thời gian và công sức cho bảo dưỡng thiết bị, máy móc đồng thời chống lại tác động của môi trường
- Saving man- and maintenance-hours, and environment resistance
- Rút ngắn thời gian và công sức cho bảo dưỡng thiết bị, máy móc đồng thời chống lại tác động của môi trường
- Saving man- and maintenance-hours, and environment resistance.
- Tiết kiệm thời gian cho con người và bảo trì và chống lại môi trường.
- Saving man- and maintenance-hours, and environment resistance.

Round Connectors

Round Waterproof Connector

Round Waterproof Connector

- Vị trí siết rõ ràng, do đó không cần quản lý mô-men xoắn.
- Cấu trúc khóa mới được phát triển tương thích với đầu nối loại tròn M12.
- Dễ dàng nhận biết khi khóa hoàn tất.
- The tightened position is clear, so no torque management is required.
- A newly developed lock structure that is compatible with M12 round type connectors.
- There is a distinct click sensation when locking is complete.

XS5 series

Truck icon Quote

Round Waterproof Connector

Round Waterproof Connector

- Một đầu nối nhỏ chuyên dụng FA cung cấp khả năng chịu nhiệt 94V-0.
- Thay đổi hệ thống dây thành đầu nối giúp bảo trì dễ dàng và rút ngắn thời gian ngừng hoạt động của thiết bị.
- Các đầu nối với dây cáp có sẵn trong ba loại: loại uốn, loại hàn và loại kết nối vít.
- Đầu nối với cáp là bộ phận tương thích tiêu chuẩn UL.
- An FA dedicated small connector providing 94V-0 heat resistance.
- Changing the wiring system to connectors makes maintenance easy and shortens the equipment downtime.
- The connectors with cables are available in three types: crimp type, solder type, and screw connection type.
- The connector with cable is a UL standard compatible part.

XS2 series

Truck icon Quote

Square Connectors

D-Sub Connectors

D-Sub Connectors

- Bộ vỏ bằng kim loại (Model XM2S) giúp chống nhiễu tốt.
- Thiết kế tiết kiệm không gian và chống nhiễu vượt trội ở tần số cao.
- Có sẵn nhiều loại đồ gá và loại nối đất.
- The metalized plastic hood (Model XM2S) provides excellent noise protection.
- Offers a space-saving design and superior noise protection at high frequencies.
- A wide variety of mounting brackets and grounding fixtures are available.

XM2/XM3 series

Truck icon Quote

Discrete Wire Press Connector

Discrete Wire Press Connector

- Sử dụng cấu trúc vừa vặn với 2 khe cắm và thân cách điện để cho phép các kết nối phù hợp với dây bấm riêng biệt và có độ tin cậy cao (3A).
- Việc sử dụng nhiều loại vỏ để phù hợp với ứng dụng cho phép bạn tiếp tục tiết kiệm không gian trên các cấu hình dây và dây rời rạc.
- Sử dụng đòn bẩy khóa độc đáo, dễ dàng, cho phép bạn khóa bằng một bản gốc (thiết bị đầu cuối XG8B, XG8WL) hoặc phích cắm hộp (XG4C).
- Uses a 2-slot press-fit structure and insulation barrel to enable reliable and high current (3A) discrete wire press-fit connections.
- The use of a wide range of covers to fit the application allows you to keep saving space on wiring configurations and discrete wires.
- Using the unique, easy locking lever, enables you to lock with an original (XG8B, XG8WL terminals) or box plug (XG4C).

XG5M series

Truck icon Quote

D-Sub Connector

D-Sub Connector

P/N: XM3 series

Truck icon Quote

D-Sub Connectors

D-Sub Connectors

P/N: M3-L/XM2-L/XM4K/
XM4L series

Truck icon Quote

D-Sub Connector

D-Sub Connector

P/N: XM2S-0911-E

Truck icon Quote

Board-To-Board Connectors

Flat Cable Connector

Flat Cable Connector

- Việc áp dụng thiết kế năng suất cao mới đã mang lại độ tin cậy cao và chi phí thấp.
- Một phích cắm loại hộp (loại XG4C) giúp tiết kiệm không gian trong khi cài đặt cũng có sẵn.
- Việc sử dụng các đòn bẩy khóa đơn giản và độc đáo có thể khóa các phích cắm gốc (loại XG8) và phích cắm loại hộp (loại XG4C).
- The adoption of a new high-productivity design has delivered both high reliability and low costs.
- A box type plug (XG4C type) that helps save space during installation is also available.
- The use of the simple and unique locking levers makes it possible to lock original plugs (XG8 type) and box type plugs (XG4C type).

XG4 series

Truck icon Quote

Shorting Connectors

Shorting Connectors

P/N: XJ8/XG8S/XG8T series

Truck icon Quote

IC Socket

IC Socket

P/N: XR2 series

Truck icon Quote

Original Plug

Original Plug

P/N: XG8 series

Truck icon Quote

Flat Cable Connector

Flat Cable Connector

P/N: XG2 series

Truck icon Quote

Nylon Connectors

Easy-Connect Connector for Industrial Equipment

Easy-Connect Connector for Industrial Equipment

- Sử dụng phương pháp kẹp lò xo, vững chắc cho các kết nối dây trong sử dụng công nghiệp.
- Kết nối dây rất đơn giản và không cần các công cụ đặc biệt.
- Lặp lại kết nối dây (sửa chữa) cũng có thể.
- Utilizes a spring clamp method, which has a solid track record for wire connections in industrial uses.
- Wire connections are simple and do not require special tools.
- Repeat wire connections (repairs) are also possible.

XN2 series

Truck icon Quote

LAN Connectors

Commercial Ethernet Connector

Commercial Ethernet Connector

P/N: XS6G-T421-1

Truck icon Quote

LAN Modular Jack Connector

LAN Modular Jack Connector

P/N: XM9 series

Truck icon Quote

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn