• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 22/2/2026 to 6:00 (ICT) 23/2/2026. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2026. Xem chi tiết
    Announcement of Lunar New Year Holiday 2026. See more
  • [Thông báo] Thay Đổi Về Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Hoá Theo Thông Tư 121/2025/TT-BTC. Xem chi tiết .
    [Notice] Change to Customs Procedures and Cargo Delivery under Circular 121/2025/TT-BTC. See more .

Standard Linear Guides

Linear guides are essential components in the world of machinery, enabling smooth, precise, and controlled motion along a fixed path or rail. Different manufacturers refer to them by various names – they're called linear guides by MISUMI, LM Guides by THK, NSK linear guides by NSK, Linear Ways by IKO, and slide guides by NB.A key feature of linear guides is their ability to maintain steady and consistent movement without rattling, thereby significantly reducing mechanical errors and increasing overall operational efficiency. MISUMI's linear guides, manufactured by the Suruga Production Platform, are renowned for their quality and variety. They offer an extensive product lineup, ranging from miniature guides suited for small-scale operations to medium and heavy-load types designed to handle more rigorous industrial applications. These guides are available in different sizes, materials, and precision levels, tailored to fit your specific needs. One standout feature of MISUMI's linear guides is their flexibility – rails can be specified in 1 mm increments, providing a customized solution for various applications.In addition to the main linear guide unit, several peripheral parts enhance the performance and usability of these systems. These include a cap for protecting the guide's moving components, a clamper for secure positioning, a linear lock for enhanced stability, and a stopper to limit the guide's motion. Additionally, a block provides a stable platform for mounting other parts, and bellows offer additional protection against dust and other external contaminants.If you need a precise linear guide for small projects or a robust one for large-scale tasks, consider MISUMI's wide range, customizable features, and top-quality manufacturing, which can enhance your operation's efficiency and effectiveness.

Thanh trượt dẫn hướng là thành phần rất quan trọng trong lĩnh vực máy móc, cho phép tạo ra các chuyển động trơn tru, chính xác và có kiểm soát dọc theo trục dẫn hoặc đường ray cố định. Các nhà sản xuất khác nhau gọi chúng với những cái tên khác nhau, ví dụ như Thanh trượt dẫn hướng bởi MISUMI, thanh dẫn hướng LM bởi THK, Thanh trượt dẫn hướng NSK bởi NSK, đường dẫn tuyến tính bởi IKO, và thanh trượt bởi NB. Một đặc điểm chính của Thanh trượt dẫn hướng là khả năng duy trì chuyển động ổn định mà không bị ảnh hưởng bởi rung lắc, do đó giảm đáng kể các sai số cơ học và tăng hiệu quả vận hành tổng thể. Thanh trượt dẫn hướng của MISUMI, được sản xuất bởi Suruga Production Plalform, nổi tiếng về chất lượng và tính đa dạng. Họ cung cấp danh mục sản phẩm phong phú, từ thanh dẫn hướng nhỏ phù hợp cho yêu cầu tải nhẹ đến những loại có tải trọng trung bình và nặng được thiết kế để xử lý các ứng dụng công nghiệp khắt khe hơn.
Các sản phẩm Thanh trượt dẫn hướng đa dạng về kích thước, vật liệu, độ chính xác, được thiết kế riêng để phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.
Ngoài ra, khối trượt là bề mặt ổn định để lắp đặt các bộ phận khác, và tấm chắn cung cấp khả năng chống lại bụi và các chất ô nhiễm bên ngoài. Nếu bạn cần một Thanh trượt dẫn hướng chính xác tải nhẹ hay một thanh dẫn hướng độ bền cao cho các nhiệm vụ quy mô lớn, hãy xem xét đến các sản phẩm đa dạng, nhiều tính năng tùy chọn và có chất lượng hàng đầu của MISUMI, thứ sẽ giúp nâng cao tính hiệu quả và hiệu suất trong các dự án của bạn.

Các loại Thanh trượt, Thanh Trượt Tiêu Chuẩn, thanh trượt dẫn hướng, ray trượt cơ khí và sản phẩm liên quan phổ biến: Thanh trượt vuông, thanh trượt vuông mini, thanh ray trượt chịu lực, thanh ray con trượt, thanh trượt con trượt, thanh trượt mini, Ray trượt vuông 12, ray trượt vuông 15, ray trượt vuông 20, ray trượt vuông 25, ray trượt vuông 30, thanh trượt vuông 12, thanh trượt vuông 15, thanh trượt vuông 25, ray trượt vuông, thanh ray trượt vuông, ray trượt chịu lực, ray trượt chịu tải, thanh trượt chịu lực, Thanh ray trượt, thanh dẫn hướng, thanh ray dẫn hướng, ray trượt dẫn hướng, thanh trượt tuyến tính, bộ thanh ray trượt, thanh trượt TBI, thanh trượt có đế, thanh trượt vuông Hiwin, thanh trượt THK, ray trượt Hiwin, thanh trượt bi, thanh trượt Hiwin, thanh trượt dẫn hướng, con trượt Hiwin.

Xem thêm
Xem ít hơn