(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
2 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
A drawing die that allows you to choose between a head type or a straight type. The material can be selected from die steel and powdered high speed steel.
Shape | Tip shape | Material |
---|---|---|
Headed type / Straight | - | SKD11 Equivalent |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
A drawing die that can be selected from head type, straight type, and non-knock type. The material is die steel.
Shape | Tip shape | Material |
---|---|---|
Headed type / Straight / Dowel fixing | 2A ~ 5B | SKD11 Equivalent |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 6 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật |
Shape |
Tip shape |
Material |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | ||
CADCAD |
|
|
From | - | - |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 6 Day(s) or more | 6 Day(s) or more |
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật | ||
Shape | Headed type / Straight | Headed type / Straight / Dowel fixing |
Tip shape | - | 2A ~ 5B |
Material | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent |