(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
This is a magnetic lock set. You can choose between normal type and compact type.
Product type | Adhesion strength per set (N) | Heat resistance temperature |
---|---|---|
Standard / Compact | 196.1N / 392.2N / 392.3N / 490.3N / 784.5N / 980.6N / 980.7N / 1961.3N | 80℃ or lower / 200℃ or lower |
From: 2,572,305 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Product type |
Adhesion strength per set (N) |
Heat resistance temperature |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | 2,572,305 VND- |
Days to ShipSố ngày giao hàng | Same day |
Product type | Standard / Compact |
Adhesion strength per set (N) | 196.1N / 392.2N / 392.3N / 490.3N / 784.5N / 980.6N / 980.7N / 1961.3N |
Heat resistance temperature | 80℃ or lower / 200℃ or lower |