(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
2 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Reinforced Security USB 3.0 Memory 16 GB
GREENHOUSE
[Features]Equipped with virus check and encryption functions for reinforced security.[Product Specifications]·Capacity: 16 GB·Outer dimensions: Length 55 × width 23.5 × thickness 8.5 mm· Weight: 11 g·Interface: USB3. 0/2. 0·Supported Operating Systems: Windows 8. 1/8/7/Vista· Quantity: 1 pc.· JAN: 4511677093777
Capacity |
---|
16GB |
From: 4,654,250 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 9 Day(s) or more |
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
Reinforced Security USB 3.0 Memory 32 GB
GREENHOUSE
[Features]Equipped with virus check and encryption functions for reinforced security.[Product Specifications]·Capacity: 32 GB·Outer dimensions: Length 55 × width 23.5 × thickness 8.5 mm· Weight: 11 g·Interface: USB3. 0/2. 0·Supported Operating Systems: Windows 8. 1/8/7/Vista· Quantity: 1 pc.· JAN: 4511677093784
Capacity |
---|
32GB |
From: 5,832,500 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 22 Day(s) or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Capacity |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | GREENHOUSE | GREENHOUSE |
Product SeriesDòng sản phẩm | ||
From | 4,654,250 VND | 5,832,500 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 9 Day(s) or more | 22 Day(s) or more |
Capacity | 16GB | 32GB |