(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Safety Boots Thuy Duong A22

Safety Boots Thuy Duong A22

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    300,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
SB-TDA22-B-40
SB-TDA22-B-42
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

300,000 VND

1 Piece(s) Quote 40

300,000 VND

1 Piece(s) Quote 42
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

Basic Specifications

  • Color
    Blue Type
  • Features
    Anti-chemical, Oil resistance
  • Toe Cap and Anti-puncture
    No
  • Material
    PVC, Rubber
Part Number
SB-TDA22-B-40
SB-TDA22-B-42
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

300,000 VND

1 Piece(s) Quote 40

300,000 VND

1 Piece(s) Quote 42
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

Loading...Tải…

Safety Boots Thuy Duong A22

Safety Boots Thuy Duong A22

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    300,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Close

Comparison list