(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Screw Removal Pliers JS PZ-32

Screw Removal Pliers JS PZ-32

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of PZ-32

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    160
  • Screw Diameter(mm)
    3-9.5
  • Material
    Body: Carbon Steel Handles: TPR
  • Tip hardness
    HRC60±2
  • Weight(g)
    125
Part Number
PZ-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

667,334 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    160
  • Screw Diameter(mm)
    3-9.5
  • Material
    Body: Carbon Steel Handles: TPR
  • Tip hardness
    HRC60±2
  • Weight(g)
    125

Product Description

[Features]
· Vertical serrations bite and grip a screw head without slippage.
· Inter-meshed side teeth even hold a very thin plate securely, no slippage!Equipped with a side cutter.
·Black oxide finish to increase rust-resistance!
· Awarded design

Specifications of PZ-32

  • Product Category
    Pliers
  • Overall Length(mm)
    160
  • Screw Diameter(mm)
    3-9.5
  • Material
    Body: Carbon Steel Handles: TPR
  • Tip hardness
    HRC60±2
  • Weight(g)
    125
Part Number
PZ-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

667,334 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications