(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Card Case (Hard Type)

Card Case (Hard Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      198,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
THCCH-A1
THCCH-A2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Type Trusco Code Mass
(g)

396,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) A1 Hard type114-3876559

198,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) A2 Hard type114-3877400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color transparent Thickness(mm) 0.5 Outlet One long side is free
Specifications Number of sheets that can be stored: 5 sheets of OA paper Material Vinyl Chloride