(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Jogger Bestlight Black Shoes

Jogger Bestlight Black Shoes

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    475,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JOGSH-BES-BL-36
JOGSH-BES-BL-37
JOGSH-BES-BL-38
JOGSH-BES-BL-39
JOGSH-BES-BL-40
JOGSH-BES-BL-41
JOGSH-BES-BL-42
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 36

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 37

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 38

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 39

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 40

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 41

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 42

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Color
    Black
  • Standard detail
    EN ISO 20345:2011 - ASTM F2413:2018
  • Standard weight
    394g/Pair
  • Materials
    EVA and rubber
  • Features
    Ultra light, anti-slip, mental free, washable, chemical and UV sterilizable
  • Sale unit
    1 pair

Product Description

[Features]
· Ultra light, washable.
· Made of no metal.
[Applications]
· For the environment requiring no metal; kitchen, laboratory, hospital, etc.

Part Number
JOGSH-BES-BL-36
JOGSH-BES-BL-37
JOGSH-BES-BL-38
JOGSH-BES-BL-39
JOGSH-BES-BL-40
JOGSH-BES-BL-41
JOGSH-BES-BL-42
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 36

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 37

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 38

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 39

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 40

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 41

475,000 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 42

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1