(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Liston Bone Scissors LB-1A Stainless Steel

Liston Bone Scissors LB-1A Stainless Steel

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of LB-1A

  • Product Model
    Other Related Products
  • Materials
    Stainless
  • Length(mm)
    165
  • TGK Part Number
    0178-58-25-02
  • Material Details
    SUS420-J2
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
LB-1A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity

4,030,945 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
Stainless steel Liston Bone Cutting Forceps.
The distal end is half-moon shaped and sharp, making it easy to resect tissue.
[Length (cm)]16.5
[Applications]
It is used to remove hard tissue such as bone.

Specifications of LB-1A

  • Product Model
    Other Related Products
  • Materials
    Stainless
  • Length(mm)
    165
  • TGK Part Number
    0178-58-25-02
  • Material Details
    SUS420-J2
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
LB-1A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity

4,030,945 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1