(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K Mat, Strong Adhesion, 600 × 900, 30 Layers, 10 Sheets Included, Light Green

K Mat, Strong Adhesion, 600 × 900, 30 Layers, 10 Sheets Included, Light Green

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 〈Important Notice Regarding List Price〉
    After confirming the part number, click the "Confirm Price" button on the right side of the page to see the latest price.

Specifications of HRH6093KGN

  • AS ONE Part Number
    61-9953-55
Part Number
HRH6093KGN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,890,412 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    61-9953-55

Product Description

[Features]
·A peel-off type adhesive floor mat with antibacterial agent.
·The dust removal and antibacterial effects stand out.
·The corners are numbered to show the number of remaining sheets.
[Product Specifications]
·Color: light green
·Size: 600 mm × 900 mm
·Layered type
・ Includes 10 Pcs.

Specifications of HRH6093KGN

  • AS ONE Part Number
    61-9953-55
Part Number
HRH6093KGN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,890,412 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1