(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nova PolyMesh Sponge SP68-46

Nova PolyMesh Sponge SP68-46

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SP68-46

  • TGK Part Number
    0444-25-30-02
Part Number
SP68-46
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

770,252 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Basic Specifications

  • TGK Part Number
    0444-25-30-02

Product Description

[Features]A polishing sponge that removes chemical precipitates, photoresists, solvents, etc., that promote wear.
·Responds to stubborn stains and maintains a strong disinfecting and steam sterilizing effect.
[Product Specifications]
·Model: SP68-46
·Dimensions (mm): 100 × 150 × 13
·Classes 10 to 100000 compatible
・ Use for cleanroom

Specifications of SP68-46

  • TGK Part Number
    0444-25-30-02
Part Number
SP68-46
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

770,252 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1