(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
PA-N1551-S-1000P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
9,920,292 VND |
1 Piece(s) | 25 Day(s) or more |
[Features]
·Nitrile rubber with excellent workability
·Ambidextrous and can be used without waste (Ambidextrous type)
·Smooth type by special processing
·Clean packed product with pure water cleaning
[Product Specifications]
·Approximate Correspondence: Class 100 to 1000
·Materials: Nitrile rubber
·Grip type
・ Size: S
·Quantity: 100 pcs./bag × 10/case
Part Number |
---|
PA-N1551-S-1000P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
9,920,292 VND |
1 Piece(s) | 25 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.