(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

High leverage lineman's pliers 3000TP-225

High leverage lineman's pliers 3000TP-225

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 3000TP-225

  • Overall Length(mm)
    230
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    3.6
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
    4
  • Plastic Cutting Performance(φ/mm)
    2.6×3core
  • Nail Width
    28
  • Nail Length
    19
  • Nail Thickness
    12
  • Grip Width
    52
  • Blade Length
    20
  • JAN Code
    49525200030721
  • Package Size H×W×D(mm)
    270x73x20mm
  • Mass(g)
    340g/w
  • Tip Thickness
    7mm
Part Number
3000TP-225
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

385,000 VND

1 Piece(s) Quote

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    230
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    3.6
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
    4
  • Plastic Cutting Performance(φ/mm)
    2.6×3core
  • Nail Width
    28
  • Nail Length
    19
  • Nail Thickness
    12
  • Grip Width
    52
  • Blade Length
    20
  • JAN Code
    49525200030721
  • Package Size H×W×D(mm)
    270x73x20mm
  • Mass(g)
    340g/w
  • Tip Thickness
    7mm

Product Description

Can be easy to cut more than our conventional product in ptinciple of eccentricity lever

Specifications of 3000TP-225

  • Overall Length(mm)
    230
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    3.6
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
    4
  • Plastic Cutting Performance(φ/mm)
    2.6×3core
  • Nail Width
    28
  • Nail Length
    19
  • Nail Thickness
    12
  • Grip Width
    52
  • Blade Length
    20
  • JAN Code
    49525200030721
  • Package Size H×W×D(mm)
    270x73x20mm
  • Mass(g)
    340g/w
  • Tip Thickness
    7mm
Part Number
3000TP-225
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

385,000 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1