(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Long nose pliers GR-150S

Long nose pliers GR-150S

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of GR-150S

  • Overall Length(mm)
    160
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.5
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.6
  • Nail Width
    17
  • Nail Length
    40.5
  • Nail Thickness
    10
  • Grip Width
    55
  • Blade Length
    10
  • Grip Handle Width
    3
  • Grip Handle Diameter
    2.5
  • JAN Code
    4952520330302
  • Package Size H×W×D(mm)
    200x73x15mm
  • Mass(g)
    120g/w
Part Number
GR-150S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

213,334 VND

1 Piece(s) Quote

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    160
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.5
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.6
  • Nail Width
    17
  • Nail Length
    40.5
  • Nail Thickness
    10
  • Grip Width
    55
  • Blade Length
    10
  • Grip Handle Width
    3
  • Grip Handle Diameter
    2.5
  • JAN Code
    4952520330302
  • Package Size H×W×D(mm)
    200x73x15mm
  • Mass(g)
    120g/w

Product Description

[Use]
Ideal for gripping and bending work at the complicated and hard-to-reach spots for the precision instrument maintenance and hobby field
[Features]
- Thin and short nose tips are good for precision gripping and bending work.
- Compact at palm-sized grip.
[Fujiya Quality]
- Standard model:
 JIS was specified in accordance with the prototype model. Blade was sharpened by our proprietary technique.(AR-150S only)
- With indentation parts grip work pieces tight.

Specifications of GR-150S

  • Overall Length(mm)
    160
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.5
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
    1.6
  • Nail Width
    17
  • Nail Length
    40.5
  • Nail Thickness
    10
  • Grip Width
    55
  • Blade Length
    10
  • Grip Handle Width
    3
  • Grip Handle Diameter
    2.5
  • JAN Code
    4952520330302
  • Package Size H×W×D(mm)
    200x73x15mm
  • Mass(g)
    120g/w
Part Number
GR-150S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

213,334 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1