(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
894 × 750 × 40 mm Resin Floorboard (OD Color)

894 × 750 × 40 mm Resin Floorboard (OD Color)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The photograph shows the representative image of the product.

Specifications of EA997RZ-60

  • Size
    894×750mm
  • Materials
    Polyethylene
  • Thickness
    40mm
  • Load Capacity
    3 t/sheet
Part Number
EA997RZ-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,305,578 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Size
    894×750mm
  • Materials
    Polyethylene
  • Thickness
    40mm
  • Load Capacity
    3 t/sheet

Product Description

[Product Specifications]
・ Connected type
·Materials: Polyethylene
·Load Capacity: 3 t/sheet
·Size: 894 × 750 mm
·Thickness: 40 mm

Specifications of EA997RZ-60

  • Size
    894×750mm
  • Materials
    Polyethylene
  • Thickness
    40mm
  • Load Capacity
    3 t/sheet
Part Number
EA997RZ-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,305,578 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1