(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Disposable Powder Sampler, 100 mL, 20 Pcs. Included

Disposable Powder Sampler, 100 mL, 20 Pcs. Included

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 3-8187-01

  • Capacity(ml)
    100
  • Size(mm)
    ø21×500
  • Material
    HDPE (high density polyethylene)
  • Internal Capacity
    1 bag (20 pcs.)
Part Number
3-8187-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

10,892,470 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 1 bag (20 pcs.)

Basic Specifications

  • Capacity(ml)
    100
  • Size(mm)
    ø21×500
  • Material
    HDPE (high density polyethylene)
  • Internal Capacity
    1 bag (20 pcs.)

Product Description

A disposable sampler for powders and granules.
Since it is a disposable type, you can save the trouble of cleaning.
Manufactured in a class 10,000 cleanroom.

Specifications of 3-8187-01

  • Capacity(ml)
    100
  • Size(mm)
    ø21×500
  • Material
    HDPE (high density polyethylene)
  • Internal Capacity
    1 bag (20 pcs.)
Part Number
3-8187-01
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Internal Capacity

10,892,470 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 1 bag (20 pcs.)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1