(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K Thermocouple, With Calibration Certificate

K Thermocouple, With Calibration Certificate
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      9,961,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is a sensor for measuring high temperature.

 
Part Number
1-6178-01-20 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,961,116 VND

7,968,893 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Lead wire length 1m

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6178-01-20 in the K Thermocouple, With Calibration Certificate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-6178-01-20 trong chuỗi K Thermocouple, With Calibration Certificate.