(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tall Beaker

Tall Beaker
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    162,253 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
4-566-01 SALE
4-566-02 SALE
4-566-03 SALE
4-566-04 SALE
4-566-05 SALE
4-566-06 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Body external diameter x total height
(mm)

162,253 VND

129,802 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 50 ø 40×67

168,743 VND

134,994 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 100 ø 47×88

184,969 VND

147,975 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 250 ø 60×123

292,056 VND

233,645 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 500 ø 75×150

746,365 VND

597,092 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1,000 ø 95×180

1,427,829 VND

1,142,263 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 2,000 ø 120×240

Basic Specifications

Part Number
4-566-01 SALE
4-566-02 SALE
4-566-03 SALE
4-566-04 SALE
4-566-05 SALE
4-566-06 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Body external diameter x total height
(mm)

162,253 VND

129,802 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 50 ø 40×67

168,743 VND

134,994 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 100 ø 47×88

184,969 VND

147,975 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 250 ø 60×123

292,056 VND

233,645 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 500 ø 75×150

746,365 VND

597,092 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 1,000 ø 95×180

1,427,829 VND

1,142,263 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 2,000 ø 120×240

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1